??
CAD model selection
K1216.4612060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
Bill of material
K1216.4612060
B
Width
33 mm
D
diameter
45.9 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
26.3 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
31.3 mm
L5
Length
60 mm
AUFNAHME
Receiving
12 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
86 kN
HALTEKRAFT
Holding force
74 N
GEW
Approx. weight
0.0960 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316144
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions